베이스 플레이트

EH 1500.200 - EH 1600.900

귀하의 선택에 따라 9 건이 조회되었습니다.

시스템
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
잠금 홀 수 n
전체 홀수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
잠금 홀 수 n:
4
전체 홀수:
8 x 8
제품 번호:
1500.200
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 잠금 홀 수 n: 4
  • 전체 홀수: 8 x 8
  • 무게: 43 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
잠금 홀 수 n:
4
전체 홀수:
8 x 10
제품 번호:
1500.300
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 잠금 홀 수 n: 4
  • 전체 홀수: 8 x 10
  • 무게: 56 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
잠금 홀 수 n:
8
전체 홀수:
10 x 10
제품 번호:
1500.400
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: L12
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 잠금 홀 수 n: 8
  • 전체 홀수: 10 x 10
  • 무게: 65 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
잠금 홀 수 n:
8
전체 홀수:
10 x 12
제품 번호:
1500.500
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: L12
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 잠금 홀 수 n: 8
  • 전체 홀수: 10 x 12
  • 무게: 105 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
잠금 홀 수 n:
6
전체 홀수:
12 x 12
제품 번호:
1500.600
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • 스크류용: M16
  • 잠금 홀 수 n: 6
  • 전체 홀수: 12 x 12
  • 무게: 132 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
잠금 홀 수 n:
6
전체 홀수:
12 x 12
제품 번호:
1600.600
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • 스크류용: M16
  • 잠금 홀 수 n: 6
  • 전체 홀수: 12 x 12
  • 무게: 131 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
잠금 홀 수 n:
6
전체 홀수:
12 x 16
제품 번호:
1600.700
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 300 mm
  • y: 16 mm
  • 스크류용: M16
  • 잠금 홀 수 n: 6
  • 전체 홀수: 12 x 16
  • 무게: 170 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
잠금 홀 수 n:
12
전체 홀수:
16 x 16
제품 번호:
1600.800
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • 스크류용: M16
  • 잠금 홀 수 n: 12
  • 전체 홀수: 16 x 16
  • 무게: 205 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
h [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
잠금 홀 수 n:
12
전체 홀수:
16 x 20
제품 번호:
1600.900
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 1000 mm
  • h ±0,03: 60 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 400 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • 스크류용: M16
  • 잠금 홀 수 n: 12
  • 전체 홀수: 16 x 20
  • 무게: 325 kg
show article view
베이스 플레이트

재질

  • 회 주철, 연마 처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1500.200 - EH 1600.900 베이스 플레이트
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성