토크 손잡이는 사용자가 손잡이를 돌려 잠그는 힘에 제한이 필요한 모든 곳에 사용 가능하다.
토크 매커니즘이 통합된 나선형 토크 손잡이는 조이는 동안 토크 제한을 허용한다. 정해진 토크에 도달하면 "오버 락킹(Over-locking)"이 발생하여 토크 전달이 안되고, 해제 과정에서는 토크가 제한 없이 전달 된다.
이 핸들은 널링 너트/널링 손잡이 스크류의 현대적이고 인체 공학적인 디자인과 라쳇 렌치의 기능을 결합한다.
이 폼목은 24711.0518 - 나선형 토크 손잡이 / 수나사 타입 (d1: 80 mm, d3: M12, l: 32 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 나선형 토크 손잡이 (EH 24711.)
캡
토크 메커니즘(기계 장치)
손잡이
내부 부품