타미 스크류 (Tommy Screws) DIN 6304 핸들이 고정된 형

EH 24490.

이 제품은 핀이 압입되어 있음.

귀하의 선택에 따라 28 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
-
제품 번호:
24490.0006
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • 무게: 21 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
제품 번호:
24490.0007
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • 무게: 23 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
-
제품 번호:
24490.0008
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • 무게: 39 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
-
제품 번호:
24490.0009
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • 무게: 43 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
-
제품 번호:
24490.0010
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 무게: 81 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
제품 번호:
24490.0011
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • 무게: 86 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
-
제품 번호:
24490.0012
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 무게: 141 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
제품 번호:
24490.0013
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • 무게: 148 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
제품 번호:
24490.0016
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • 무게: 249 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
제품 번호:
24490.0017
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • 무게: 268 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
제품 번호:
24490.0018
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • 무게: 294 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
-
제품 번호:
24490.0020
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M20
  • l1: 75 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 55 mm
  • 무게: 475 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
-
제품 번호:
24490.0021
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M20
  • l1: 90 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 70 mm
  • 무게: 504 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
그림:
스러스트 패드 없음, E 형
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
제품 번호:
24490.0022
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 없음, E 형 – 그림 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • 무게: 544 g
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
그림:
스러스트 패드 있음, F 형
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
40 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
30 mm
:
~ 42,1 mm
제품 번호:
24490.0106
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
  • d1: M6
  • l1: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 30 mm
  • 무게: 24 g
  • l5: ~ 42,1 mm
  • α 최소: 7°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
그림:
스러스트 패드 있음, F 형
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M6
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 50 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 52,1 mm
제품 번호:
24490.0107
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
  • d1: M6
  • l1: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • d5: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: ~ 50 mm
  • l4: 40 mm
  • 무게: 28 g
  • l5: ~ 52,1 mm
  • α 최소: 7°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
그림:
스러스트 패드 있음, F 형
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
35 mm
:
~ 53 mm
제품 번호:
24490.0108
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
  • d1: M8
  • l1: 50 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 35 mm
  • 무게: 49 g
  • l5: ~ 53 mm
  • α 최소: 4°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
그림:
스러스트 패드 있음, F 형
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M8
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 60 mm
l5 ~ [mm]:
45 mm
:
~ 63 mm
제품 번호:
24490.0109
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 6 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • l4: 45 mm
  • 무게: 54 g
  • l5: ~ 63 mm
  • α 최소: 4°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
그림:
스러스트 패드 있음, F 형
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
60 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
40 mm
:
~ 63,6 mm
제품 번호:
24490.0110
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 40 mm
  • 무게: 97 g
  • l5: ~ 63,6 mm
  • α 최소: 3°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
그림:
스러스트 패드 있음, F 형
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M10
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 80 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 73,6 mm
제품 번호:
24490.0111
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
  • d1: M10
  • l1: 70 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • l4: 50 mm
  • 무게: 102 g
  • l5: ~ 73,6 mm
  • α 최소: 3°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
그림:
스러스트 패드 있음, F 형
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
70 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
50 mm
:
~ 74,6 mm
제품 번호:
24490.0112
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
  • d1: M12
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 50 mm
  • 무게: 173 g
  • l5: ~ 74,6 mm
  • α 최소: 3°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
그림:
스러스트 패드 있음, F 형
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
~ 84,6 mm
제품 번호:
24490.0113
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • 무게: 178 g
  • l5: ~ 84,6 mm
  • α 최소: 3°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
그림:
스러스트 패드 있음, F 형
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
75 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
55 mm
:
~ 80,4 mm
제품 번호:
24490.0116
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
  • d1: M16
  • l1: 75 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 55 mm
  • 무게: 317 g
  • l5: ~ 80,4 mm
  • α 최소: 5°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)
버전:
스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
그림:
스러스트 패드 있음, F 형
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
90 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
70 mm
:
~ 95,4 mm
제품 번호:
24490.0117
CAD
문서
타미 스크류 (Tommy Screws)
  • 스러스트 패드 있음, F 형 – 그림 2
  • d1: M16
  • l1: 90 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 70 mm
  • 무게: 342 g
  • l5: ~ 95,4 mm
  • α 최소: 5°
show article view
타미 스크류 (Tommy Screws)

재질

  • 스틸, 흑색처리, 압력돌기 경화처리.

참조

스러스트 패드 DIN 6311 S (EH 22560.) 용 스러스트 포인트.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24490. 타미 스크류 (Tommy Screws) – DIN 6304 핸들이 고정된 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.