이 제품은 핀이 압입되어 있음.
이 폼목은 24490.0010 - 타미 스크류 (Tommy Screws) DIN 6304 핸들이 고정된 형 / 스러스트 패드 없음, E 형 (d1: M10, l1: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 타미 스크류 (Tommy Screws) DIN 6304 핸들이 고정된 형 (EH 24490.)
스러스트 패드 DIN 6311 S (EH 22560.) 용 스러스트 포인트.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록