타미 너트 (Tommy Nuts) DIN 6305 핸들이 고정된 형

EH 24510.

이 제품은 핀이 압입되어 있음.

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 ~ [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 ~ [mm]:
~ 60 mm
제품 번호:
24510.0508 1)
CAD
문서
타미 너트 (Tommy Nuts)
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • 무게: 78 g
show article view
타미 너트 (Tommy Nuts)
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 ~ [mm]:
~ 80 mm
제품 번호:
24510.0510
CAD
문서
타미 너트 (Tommy Nuts)
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • 무게: 126 g
show article view
타미 너트 (Tommy Nuts)
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 ~ [mm]:
~ 100 mm
제품 번호:
24510.0512
CAD
문서
타미 너트 (Tommy Nuts)
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • 무게: 192 g
show article view
타미 너트 (Tommy Nuts)
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 ~ [mm]:
~ 120 mm
제품 번호:
24510.0516
CAD
문서
타미 너트 (Tommy Nuts)
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • 무게: 320 g
show article view
타미 너트 (Tommy Nuts)
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 ~ [mm]:
~ 140 mm
제품 번호:
24510.0520
CAD
문서
타미 너트 (Tommy Nuts)
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • 무게: 579 g
show article view
타미 너트 (Tommy Nuts)

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24510. 타미 너트 (Tommy Nuts) – DIN 6305 핸들이 고정된 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.