손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 경금속

EH 24630.

이 팜 그립은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.

귀하의 선택에 따라 28 건이 조회되었습니다.

버전
그림
표면
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
가공전 상태, A 형
그림:
1
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0040
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 가공전 상태, A 형 – 그림 1, 무광택 처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • 무게: 27 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
가공전 상태, A 형
그림:
1
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0050
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 가공전 상태, A 형 – 그림 1, 무광택 처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • 무게: 51 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
가공전 상태, A 형
그림:
1
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0063
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 가공전 상태, A 형 – 그림 1, 무광택 처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • 무게: 95 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
가공전 상태, A 형
그림:
1
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0080
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 가공전 상태, A 형 – 그림 1, 무광택 처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • 무게: 161 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0240
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 무광택 처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 무게: 23 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0250
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 무광택 처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 무게: 42 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0263
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 무광택 처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 무게: 73 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0280
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 무광택 처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 무게: 138 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
제품 번호:
24630.0340
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 무광택 처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 무게: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
제품 번호:
24630.0350
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 무광택 처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 무게: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
제품 번호:
24630.0363
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 무광택 처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 무게: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
제품 번호:
24630.0380
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 무광택 처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 무게: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
제품 번호:
24630.0440
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 무광택 처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 무게: 24 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
제품 번호:
24630.0450
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 무광택 처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 무게: 46 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
제품 번호:
24630.0463
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 무광택 처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 무게: 74 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
표면:
무광택 처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
제품 번호:
24630.0480
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5, 무광택 처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 무게: 142 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
광택처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0640
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 광택처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 무게: 23 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
광택처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0650
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 광택처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 무게: 42 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
광택처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0663
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 광택처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 무게: 73 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
표면:
광택처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
제품 번호:
24630.0680
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3, 광택처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 무게: 138 g
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
광택처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
제품 번호:
24630.0740
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 광택처리
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 무게: 23 g
  • t2: 13 mm
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
광택처리
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
제품 번호:
24630.0750
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 광택처리
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 무게: 44 g
  • t2: 16 mm
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
광택처리
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
제품 번호:
24630.0763
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 광택처리
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 무게: 70 g
  • t2: 20 mm
show article view
손바닥 모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 뚫린 홈, D 형
그림:
4
표면:
광택처리
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
제품 번호:
24630.0780
CAD
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 – 그림 4, 광택처리
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 무게: 129 g
  • t2: 20 mm
show article view
손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 경금속 (알루미늄), 무광처리 혹은 광택처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24630. 손바닥 모양 손잡이 – DIN 6335 경금속
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요