모든 널링된 나사는 일체형으로 제작된다.
공식 표준 시트에서는 모두 머리까지 나사산을 가지고 있지만, 나사산 끝 부분에는 산이 없다.
이 폼목은 24790.0475 - 높은 널링 스크류 DIN 464 / (d1: M3, l: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 높은 널링 스크류 DIN 464 (EH 24790.)
널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.