24780.0260 - 높은 널링 너트 (칼라 있음)
DIN 466

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

이 폼목은 24780.0260 - 높은 널링 너트 (칼라 있음) DIN 466 / (d1: M6) 품목 그룹의 한 버전입니다 높은 널링 너트 (칼라 있음) DIN 466 (EH 24780.)

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24780.0260
문서
높은 널링 너트 (칼라 있음)
  • 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • 무게: 23 g
높은 널링 너트 (칼라 있음)

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24780.0260