리테이닝 캐치 날개형 손잡이, 한쪽형

EH 24101.

문과 서랍의 잠금장치, 그리고 이송 써포트로 사용. 

리테이닝 캐치는 인덱싱 4 x 90°(90°마다 멈춤).

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

버전
그림
색상
d1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
마운팅 플렌지 형
그림:
1
색상:
은색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24101.0201
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 마운팅 플렌지 형 – 그림 1, 은색
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 75 g
show article view
리테이닝 캐치
버전:
마운팅 플렌지 형
그림:
1
색상:
은색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24101.0204
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 마운팅 플렌지 형 – 그림 1, 은색
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 83 g
show article view
리테이닝 캐치
버전:
마운팅 플렌지 형
그림:
1
색상:
검정색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24101.0202
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 마운팅 플렌지 형 – 그림 1, 검정색
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 75 g
show article view
리테이닝 캐치
버전:
마운팅 플렌지 형
그림:
1
색상:
검정색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24101.0203
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 마운팅 플렌지 형 – 그림 1, 검정색
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 83 g
show article view
리테이닝 캐치
버전:
암나사 타입
그림:
2
색상:
은색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24101.0231
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 암나사 타입 – 그림 2, 은색
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 57 g
show article view
리테이닝 캐치
버전:
암나사 타입
그림:
2
색상:
은색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24101.0234
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 암나사 타입 – 그림 2, 은색
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 65 g
show article view
리테이닝 캐치
버전:
암나사 타입
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24101.0232
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 암나사 타입 – 그림 2, 검정색
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 57 g
show article view
리테이닝 캐치
버전:
암나사 타입
그림:
2
색상:
검정색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24101.0233
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 암나사 타입 – 그림 2, 검정색
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 65 g
show article view
리테이닝 캐치
버전:
숫나사 타입
그림:
3
색상:
은색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24101.0261
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 숫나사 타입 – 그림 3, 은색
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 69 g
show article view
리테이닝 캐치
버전:
숫나사 타입
그림:
3
색상:
은색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24101.0264
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 숫나사 타입 – 그림 3, 은색
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 76 g
show article view
리테이닝 캐치
버전:
숫나사 타입
그림:
3
색상:
검정색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
24101.0262
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 숫나사 타입 – 그림 3, 검정색
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 69 g
show article view
리테이닝 캐치
버전:
숫나사 타입
그림:
3
색상:
검정색
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
제품 번호:
24101.0263
CAD
문서
리테이닝 캐치
  • 숫나사 타입 – 그림 3, 검정색
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 최소: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 로딩력 F 최대: 450 N
  • 무게: 76 g
show article view
리테이닝 캐치

재질

플랜지

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색

레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

내부 부품

  • 아연 다이 캐스트
  • 스틸
  • 플라스틱
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24101. 리테이닝 캐치 – 날개형 손잡이, 한쪽형