24470.0310 - 클램핑 레버
DIN 99

버전
그림
재질
l1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선이 있고 비스듬한 형, N 형
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24470.0310
문서
클램핑 레버
  • 나사선이 있고 비스듬한 형, N 형 – 그림 2, 스틸
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 무게: 142 g
클램핑 레버

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24470.0310