크랭크 핸들 DIN 469 일직선형, 사각홈 DIN 79 가 있는 형

EH 24330.

크랭크 핸들의 이음새는 연마, 블라스트 처리. 허브는 가공됨.

귀하의 선택에 따라 26 건이 조회되었습니다.

버전
l [mm]
s H11 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24330.0010 1)
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e 최소: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 16 mm
  • 무게: 118 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24330.0020
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e 최소: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 18 mm
  • 무게: 211 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24330.0021
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e 최소: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 18 mm
  • 무게: 197 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24330.0030
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e 최소: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 20 mm
  • 무게: 297 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24330.0031
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e 최소: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 20 mm
  • 무게: 293 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24330.0040
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e 최소: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 22 mm
  • 무게: 468 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
제품 번호:
24330.0041
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e 최소: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 22 mm
  • 무게: 433 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
제품 번호:
24330.0050
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e 최소: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 25 mm
  • 무게: 667 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
제품 번호:
24330.0051
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e 최소: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 25 mm
  • 무게: 665 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
제품 번호:
24330.0060
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e 최소: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 28 mm
  • 무게: 1054 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
제품 번호:
24330.0061
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e 최소: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 28 mm
  • 무게: 992 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
제품 번호:
24330.0070
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e 최소: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 32 mm
  • 무게: 1441 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24330.0071
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e 최소: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 32 mm
  • 무게: 1409 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24330.0110 1)
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e 최소: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 16 mm
  • 무게: 109 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24330.0120
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e 최소: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 18 mm
  • 무게: 183 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24330.0121
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e 최소: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 18 mm
  • 무게: 186 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24330.0130
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e 최소: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 20 mm
  • 무게: 278 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24330.0131
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e 최소: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 20 mm
  • 무게: 259 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24330.0140
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e 최소: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 22 mm
  • 무게: 444 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
제품 번호:
24330.0141
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e 최소: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 22 mm
  • 무게: 433 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
제품 번호:
24330.0150
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e 최소: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 25 mm
  • 무게: 786 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
제품 번호:
24330.0151
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e 최소: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 25 mm
  • 무게: 633 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
제품 번호:
24330.0160
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e 최소: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 28 mm
  • 무게: 962 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
제품 번호:
24330.0161
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 고정된 기계 핸들 (EH 24450., DIN 39), F형
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e 최소: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 28 mm
  • 무게: 983 g
show article view
크랭크 핸들

재질

기계 핸들

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리

핸들 몸체

  • 주철 (GTW), 플라스틱 코팅, 검은색
  • 마디가 있는 주물, 플라스틱 코팅, 검은색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24330. 크랭크 핸들 – DIN 469 일직선형, 사각홈 DIN 79 가 있는 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요