24330.0280 - 크랭크 핸들
DIN 468 거위목 형 사각홈 DIN 79가 있는 형

크랭크 핸들의 이음새는 연마, 블라스트 처리. 허브는 가공됨.

이 폼목은 24330.0280 - 크랭크 핸들 DIN 468 거위목 형 사각홈 DIN 79가 있는 형 / 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형 (l: 315 mm, s H11: 24 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 크랭크 핸들 DIN 468 거위목 형 사각홈 DIN 79가 있는 형 (EH 24330.)

버전
l [mm]
s - H11 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
l [mm]:
315 mm
s H11 [mm]:
24 mm
제품 번호:
24330.0280
문서
크랭크 핸들
  • 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형
  • l: 315 mm
  • s H11: 24 mm
  • e 최소: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 54 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: ~ 105 mm
  • h3: 248 mm
  • d3 기계 핸들 ∅: 36 mm
  • 무게: 2303 g
크랭크 핸들

재질

기계 핸들

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리

핸들 몸체

  • 마디가 있는 주물, 플라스틱 코팅, 검은색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24330.0280
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.