크랭크 핸들의 이음새는 연마, 블라스트 처리. 허브는 가공됨.
이 폼목은 24330.0230 - 크랭크 핸들 DIN 468 거위목 형 사각홈 DIN 79가 있는 형 / 회전하는 기계 핸들 (EH 24460., DIN 98), D형 (l: 100 mm, s H11: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 크랭크 핸들 DIN 468 거위목 형 사각홈 DIN 79가 있는 형 (EH 24330.)
기계 핸들
핸들 몸체
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers