스크류가 있는 별모양 손잡이 DIN 6336과 유사, 스테인레스 스틸

EH 24741.

이 별 모양 그립 나사는 DIN 6336에 따라 제조되지만 가장자리가 더러워지지 않은 버전입니다. 따라서 이러한 별 모양 그립 나사는 높은 위생 요건을 갖춘 모든 응용 분야에 적합합니다.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

나사
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
제품 번호:
24741.0005
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 무게: 89 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
제품 번호:
24741.0010
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 무게: 87 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
제품 번호:
24741.0015
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 무게: 97 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
제품 번호:
24741.0020
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 무게: 93 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
제품 번호:
24741.0025
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 무게: 171 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
제품 번호:
24741.0030
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 무게: 172 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
제품 번호:
24741.0035
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 무게: 177 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
제품 번호:
24741.0040
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 무게: 187 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
제품 번호:
24741.0045
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 무게: 194 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
제품 번호:
24741.0050
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 무게: 343 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
제품 번호:
24741.0055
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 무게: 338 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
나사:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
제품 번호:
24741.0060
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 무게: 329 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스테인리스 스틸 1.4408, 정밀 주조, 무광 블라스트 처리

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24741. 스크류가 있는 별모양 손잡이 – DIN 6336과 유사, 스테인레스 스틸
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.