별 모양 그립은 DIN 6336에 따라 제조 되었습니다.
샌드 블라스트.
이 폼목은 24650.0140 - 별모양 손잡이 DIN 6336 주물 / 나사선 없는 관통 홈, B 형 (d1: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 별모양 손잡이 DIN 6336 주물 (EH 24650.)
손잡이
다른 홈이 있거나, 표면 처리된 손잡이는 별도 주문사양.
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws