유면 게이지

EH 22860.

유면 게이지는 과도한 압력이 없는 오일 탱크의 유량을 확인할 때 사용할 수 있다.

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

버전
d1 [mm]
위치 홀 D H11 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
오일 위치 표시기 없음
d1 [mm]:
16 mm
위치 홀 D H11 [mm]:
20 mm
제품 번호:
22860.0016
CAD
문서
유면 게이지
  • 오일 위치 표시기 없음
  • d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b 최소: 9 mm
  • e: 21 mm
  • 위치 홀 D H11: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -20 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 70 °C
  • 무게: 9,1 g
show article view
유면 게이지
버전:
오일 위치 표시기 없음
d1 [mm]:
22 mm
위치 홀 D H11 [mm]:
28 mm
제품 번호:
22860.0022
CAD
문서
유면 게이지
  • 오일 위치 표시기 없음
  • d1: 22 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 4,5 mm
  • b 최소: 10 mm
  • e: 30 mm
  • 위치 홀 D H11: 28 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -20 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 70 °C
  • 무게: 18 g
show article view
유면 게이지
버전:
오일 위치 표시기 없음
d1 [mm]:
32 mm
위치 홀 D H11 [mm]:
38 mm
제품 번호:
22860.0032
CAD
문서
유면 게이지
  • 오일 위치 표시기 없음
  • d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b 최소: 12 mm
  • e: 40 mm
  • 위치 홀 D H11: 38 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -20 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 70 °C
  • 무게: 34 g
show article view
유면 게이지
버전:
오일 위치 표시기 없음
d1 [mm]:
50 mm
위치 홀 D H11 [mm]:
58 mm
제품 번호:
22860.0050
CAD
문서
유면 게이지
  • 오일 위치 표시기 없음
  • d1: 50 mm
  • d2: 64 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 22 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b 최소: 14 mm
  • e: 58,5 mm
  • 위치 홀 D H11: 58 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -20 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 70 °C
  • 무게: 87 g
show article view
유면 게이지
버전:
오일 위치 표시기 있음
d1 [mm]:
16 mm
위치 홀 D H11 [mm]:
20 mm
제품 번호:
22860.0116
CAD
문서
유면 게이지
  • 오일 위치 표시기 있음
  • d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b 최소: 9 mm
  • e: 21 mm
  • h: 5 mm
  • 위치 홀 D H11: 20 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -20 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 70 °C
  • 무게: 9,2 g
show article view
유면 게이지
버전:
오일 위치 표시기 있음
d1 [mm]:
22 mm
위치 홀 D H11 [mm]:
28 mm
제품 번호:
22860.0122
CAD
문서
유면 게이지
  • 오일 위치 표시기 있음
  • d1: 22 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 4,5 mm
  • b 최소: 10 mm
  • e: 30 mm
  • h: 6 mm
  • 위치 홀 D H11: 28 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -20 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 70 °C
  • 무게: 18 g
show article view
유면 게이지
버전:
오일 위치 표시기 있음
d1 [mm]:
32 mm
위치 홀 D H11 [mm]:
38 mm
제품 번호:
22860.0132
CAD
문서
유면 게이지
  • 오일 위치 표시기 있음
  • d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b 최소: 12 mm
  • e: 40 mm
  • h: 8 mm
  • 위치 홀 D H11: 38 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -20 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 70 °C
  • 무게: 33 g
show article view
유면 게이지
버전:
오일 위치 표시기 있음
d1 [mm]:
50 mm
위치 홀 D H11 [mm]:
58 mm
제품 번호:
22860.0150
CAD
문서
유면 게이지
  • 오일 위치 표시기 있음
  • d1: 50 mm
  • d2: 64 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 22 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b 최소: 14 mm
  • e: 58,5 mm
  • h: 10 mm
  • 위치 홀 D H11: 58 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -20 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 70 °C
  • 무게: 85 g
show article view
유면 게이지

재질

씰 링

  • 오일과 가솔린에 견딤

반사경

  • 플라스틱, 흰색

링 너트

  • 알루미늄 Al

유면게이지

  • 플렉시 유리 (PMMA) 투명
제품
제품 번호
가능
제품:
해당 치수용 키
치수 d1: 16 mm
제품 번호:
22860.0816
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • 무게: 16 g
제품:
해당 치수용 키
치수 d1: 22 mm
제품 번호:
22860.0822
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • 무게: 30 g
제품:
해당 치수용 키
치수 d1: 32 mm
제품 번호:
22860.0832
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • 무게: 36 g
제품:
해당 치수용 키
치수 d1: 50 mm
제품 번호:
22860.0850
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • 무게: 49 g

조립

직경 ∅ H11의 홀에 나사없이 끼울 수 있음. 링 너트를 사용하여 씰링

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22860. 유면 게이지