EH 22690.

주로 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼 또는 스러스트 패드로 사용.

귀하의 선택에 따라 84 건이 조회되었습니다.

버전
그림
h [mm]
d1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
22690.0221
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크 최대: 18 Nm
  • 무게: 20 g
show article view
핀
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22690.0231
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 27 g
show article view
핀
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22690.0232
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 32 Nm
  • 무게: 39 g
show article view
핀
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0201
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 38 g
show article view
핀
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0202
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 54 g
show article view
핀
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
22690.0242
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • WS: 30 mm
  • 조임 토크 최대: 140 Nm
  • 무게: 106 g
show article view
핀
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
22690.0243
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • WS: 30 mm
  • 조임 토크 최대: 140 Nm
  • 무게: 136 g
show article view
핀
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
제품 번호:
22690.0252
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • WS: 36 mm
  • 조임 토크 최대: 290 Nm
  • 무게: 200 g
show article view
핀
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
제품 번호:
22690.0253
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • WS: 36 mm
  • 조임 토크 최대: 290 Nm
  • 무게: 243 g
show article view
핀
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
제품 번호:
22690.0262
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS: 41 mm
  • 조임 토크 최대: 498 Nm
  • 무게: 282 g
show article view
핀
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
제품 번호:
22690.0263
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS: 41 mm
  • 조임 토크 최대: 498 Nm
  • 무게: 338 g
show article view
핀
버전:
숫나사 타입 널링된 표면
그림:
3
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
제품 번호:
22690.0264
CAD
문서
핀
  • 숫나사 타입 널링된 표면 – 그림 3
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • WS: 41 mm
  • 조임 토크 최대: 498 Nm
  • 무게: 395 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
22690.0321
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 15 mm
  • t: 6 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크1) 최대: 25 Nm
  • 무게: 25 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
22690.0323
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • WS: 17 mm
  • 조임 토크1) 최대: 25 Nm
  • 무게: 42 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22690.0333
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크1) 최대: 46 Nm
  • 무게: 40 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22690.0335
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 30 mm
  • t: 15 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크1) 최대: 46 Nm
  • 무게: 61 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
22690.0337
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크1) 최대: 46 Nm
  • 무게: 85 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0301
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 52 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0302
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 65 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0303
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 79 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0304
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 111 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22690.0305
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • WS: 22 mm
  • 조임 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 142 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
22690.0343
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • WS: 30 mm
  • 조임 토크1) 최대: 206 Nm
  • 무게: 141 g
show article view
핀
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
22690.0345
CAD
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • WS: 30 mm
  • 조임 토크1) 최대: 206 Nm
  • 무게: 256 g
show article view
핀

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22690. 핀
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.