주로 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼 또는 스러스트 패드로 사용.
이 폼목은 22690.0335 - 핀 / 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 (h ±0,01: 30 mm, d1: M10) 품목 그룹의 한 버전입니다 핀 (EH 22690.)
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록