22690.0345 - 핀

주로 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼 또는 스러스트 패드로 사용.

이 폼목은 22690.0345 - 핀 / 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 (h ±0,01: 50 mm, d1: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 핀 (EH 22690.)

버전
그림
h [mm]
d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01
그림:
4
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
22690.0345
문서
핀
  • 암나사 타입 평평한 표면 공차 l1 = ± 0,01 – 그림 4
  • h ±0,01: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • WS: 30 mm
  • 조임 토크1) 최대: 206 Nm
  • 무게: 256 g
핀

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22690.0345
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.