22680.0123 - 패드
널링형 혹은 포인트형

거친 표면의 가공물에 사용. 포인트 타입은 특히 주조 제품에 적합.

주로 가공물을 써포트 하는데 쓰임.

이 폼목은 22680.0123 - 패드 널링형 혹은 포인트형 / 초경 인써트, 포인트 타입, 숫나사 타입 (l1: 25 mm, d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 패드 널링형 혹은 포인트형 (EH 22680.)

버전
그림
l1 [mm]
d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
초경 인써트, 포인트 타입, 숫나사 타입
그림:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
22680.0123
문서
패드
  • 초경 인써트, 포인트 타입, 숫나사 타입 – 그림 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 조임 토크 최대: 60 Nm
  • 무게: 65 g
패드

재질

인써트

  • 초경, 포인트 타입

몸체

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22680.0123
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

추가적인 제품


추가 제품