고정형 C-와셔 DIN 6371 접시모양 스크류 DIN 923 이 있는 형

EH 22280.

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

일반 d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s -0,2 [mm]
해당 나사 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
일반 d3 [mm]:
6 mm
b [mm]:
7,5 mm
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
19,6 mm
l2 [mm]:
11 mm
l3 [mm]:
29 mm
l4 [mm]:
19 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
해당 나사 [mm]:
M6 x 10 mm
제품 번호:
22280.0006
CAD
문서
고정형 C-와셔
  • 일반 d3: 6 mm
  • b: 7,5 mm
  • d1: 38 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 19,6 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 19 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • 해당 나사: M6 x 10 mm
  • 무게: 66 g
show article view
고정형 C-와셔
일반 d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
해당 나사 [mm]:
M6 x 10 mm
제품 번호:
22280.0008
CAD
문서
고정형 C-와셔
  • 일반 d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • 해당 나사: M6 x 10 mm
  • 무게: 81 g
show article view
고정형 C-와셔
일반 d3 [mm]:
10 mm
b [mm]:
11,5 mm
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
23,6 mm
l2 [mm]:
17 mm
l3 [mm]:
36,5 mm
l4 [mm]:
23 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
해당 나사 [mm]:
M6 x 10 mm
제품 번호:
22280.0010
CAD
문서
고정형 C-와셔
  • 일반 d3: 10 mm
  • b: 11,5 mm
  • d1: 48 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 23,6 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 23 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • 해당 나사: M6 x 10 mm
  • 무게: 99 g
show article view
고정형 C-와셔
일반 d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
해당 나사 [mm]:
M8 x 12 mm
제품 번호:
22280.0012
CAD
문서
고정형 C-와셔
  • 일반 d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • 해당 나사: M8 x 12 mm
  • 무게: 192 g
show article view
고정형 C-와셔
일반 d3 [mm]:
16 mm
b [mm]:
17,5 mm
d1 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
33,6 mm
l2 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
33 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
해당 나사 [mm]:
M8 x 12 mm
제품 번호:
22280.0016
CAD
문서
고정형 C-와셔
  • 일반 d3: 16 mm
  • b: 17,5 mm
  • d1: 68 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 33,6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 33 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • 해당 나사: M8 x 12 mm
  • 무게: 229 g
show article view
고정형 C-와셔
일반 d3 [mm]:
20 mm
b [mm]:
21,5 mm
d1 [mm]:
74 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
36,6 mm
l2 [mm]:
28 mm
l3 [mm]:
55 mm
l4 [mm]:
36 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
해당 나사 [mm]:
M8 x 12 mm
제품 번호:
22280.0020
CAD
문서
고정형 C-와셔
  • 일반 d3: 20 mm
  • b: 21,5 mm
  • d1: 74 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 36,6 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 55 mm
  • l4: 36 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • 해당 나사: M8 x 12 mm
  • 무게: 265 g
show article view
고정형 C-와셔
일반 d3 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25,5 mm
d1 [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
40,6 mm
l2 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
62 mm
l4 [mm]:
40 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
해당 나사 [mm]:
M8 x 16 mm
제품 번호:
22280.0024
CAD
문서
고정형 C-와셔
  • 일반 d3: 24 mm
  • b: 25,5 mm
  • d1: 82 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 40,6 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 40 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • 해당 나사: M8 x 16 mm
  • 무게: 430 g
show article view
고정형 C-와셔
일반 d3 [mm]:
30 mm
b [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
97 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
49 mm
l2 [mm]:
39 mm
l3 [mm]:
73 mm
l4 [mm]:
48 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
해당 나사 [mm]:
M8 x 16 mm
제품 번호:
22280.0030
CAD
문서
고정형 C-와셔
  • 일반 d3: 30 mm
  • b: 32 mm
  • d1: 97 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 73 mm
  • l4: 48 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • 해당 나사: M8 x 16 mm
  • 무게: 584 g
show article view
고정형 C-와셔

재질

접시모양 스크류

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

고정형 C-와셔

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

조립

고정형 C-와셔는 제품에 포함된 볼트를 이용해 양 쪽 방향에서 설치할 수 있다. 시계방향과 반시계 방향으로의 회전 방법이 선택 가능하다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22280. 고정형 C-와셔 – DIN 6371 접시모양 스크류 DIN 923 이 있는 형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.