스윙 볼트 DIN 444, B 형, 재질 8.8 초정밀 디자인

EH 22980.

"초 정밀 디자인" 스윙 볼트는 DIN 버전의 품질을 뛰어 넘는다. 나사 부위는 롤링 되었으므로 샤프트 직경은 롤 직경과 같다.

-s- 표면은 가공되었음.

홀 공차 d2 = H7.

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22980.0081
CAD
문서
스윙 볼트
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • 무게: 28 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22980.0084
CAD
문서
스윙 볼트
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • 무게: 28 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22980.0103
CAD
문서
스윙 볼트
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • 무게: 38 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22980.0106
CAD
문서
스윙 볼트
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • 무게: 50 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22980.0108
CAD
문서
스윙 볼트
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • 무게: 62 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22980.0122
CAD
문서
스윙 볼트
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • 무게: 70 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22980.0125
CAD
문서
스윙 볼트
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • 무게: 84 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22980.0128
CAD
문서
스윙 볼트
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • 무게: 113 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
제품 번호:
22980.0163
CAD
문서
스윙 볼트
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • 무게: 153 g
show article view
스윙 볼트
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
제품 번호:
22980.0168
CAD
문서
스윙 볼트
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • 무게: 245 g
show article view
스윙 볼트

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8, 흑색

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22980. 스윙 볼트 – DIN 444, B 형, 재질 8.8 초정밀 디자인
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요