22740.0330 - 셀프-얼라이닝 패드
조절형

셀프 얼라이닝 패드는 고정, 써포트, 스러스트 패드로 사용하거나 클램핑 부품에 고정하여 사용.

이 폼목은 22740.0330 - 셀프-얼라이닝 패드 조절형 / 평평한 볼, 널링 면 (d1: M20) 품목 그룹의 한 버전입니다 셀프-얼라이닝 패드 조절형 (EH 22740.)

버전
재질
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
22740.0330
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 평평한 볼, 널링 면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • 볼 직경: 25 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 90 kN
  • 조임 토크 최대: 407 Nm
  • 무게: 276 g
셀프-얼라이닝 패드

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리, 밝은색

몸체

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

너트

  • 스틸, 흑색처리 (ISO 4035)

참조

회전되지 않는 볼.

표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22740.0330
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
셀프-얼라이닝 패드