22731.0313 - 셀프-얼라이닝 패드
자체 위치 복구 (self-resetting)

셀프 얼라이닝 패드는 고정, 써포트, 스러스트 패드로 사용하거나 클램핑 부품에 고정하여 사용.

셀프 얼라이닝 패드의 접촉면은 사용 후 처음 위치의 평행 위치로 재조정 된다. 이는 잘못된 각도로 가공물이 클램핑 되는 것을 방지한다.

이 폼목은 22731.0313 - 셀프-얼라이닝 패드 자체 위치 복구 (self-resetting) / 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 (d1: 13 mm, d2: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 셀프-얼라이닝 패드 자체 위치 복구 (self-resetting) (EH 22731.)

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
그림:
2
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
22731.0313
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 볼 직경: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 조임 토크 최대: 25 Nm
  • 무게: 13 g
셀프-얼라이닝 패드

재질

스프링 엘레멘트

  • 열가소성수지(플라스틱) PUR

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리, 밝은색

몸체

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

참조

회전되지 않는 볼.

표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22731.0313
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
셀프-얼라이닝 패드