2B353.1024 - 나사산 리프팅 핀
자체 체결, 회전가능한 걸쇠 - 인치(INCH)

움직일 수 있는 섀클과 잠금 스터드로 의도하지 않은 풀림이 방지된 빠르고 쉬운 사용을 위한 견고한 리프팅 부품. 리프팅을 위해서 나사산 리프팅 핀은 나사산 홀에 장착되게 된다. 기존의 링 볼트와 달리 시간이 많이 걸리는 나사체결 및 해제는 불필요하다. 회전가능한 걸쇠 부분은 핀의 회전 없이 인장력이 작용하는 방향으로 항상 정렬된다. 이는 리프팅 핀이 나사산에서 빠져 나가는 것을 방지하고 구성물을 안전하게 들어올릴 수 있게 만든다.

모든 버전은 내부식성을 가짐. 이 버전은 스텐레스 스틸로 제작되어 마모와 부식에 저항을 가지며 외부에서의 사용에 적합함. 추가적으로 높은 힘과 침탄 경화처리된 핀은 매우 높은 하중을 견디는 것이 가능케 함.

이 폼목은 2B353.1024 - 나사산 리프팅 핀 자체 체결, 회전가능한 걸쇠 - 인치(INCH) / (d1: 1-8, l1: 1,063 내부) 품목 그룹의 한 버전입니다 나사산 리프팅 핀 자체 체결, 회전가능한 걸쇠 - 인치(INCH) (EH 2B353.)

재질
d1
l1 [내부]
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [lbf]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
d1:
1-8
l1 [내부]:
1,063 내부
로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1 [lbf]:
4046 lbf
제품 번호:
2B353.1024 1)
문서
나사산 리프팅 핀
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 내부
  • d2 +0,0028: 0,863 내부
  • d3: 1,378 내부
  • d4: 2,323 내부
  • d5: 1,969 내부
  • l2: 1,417 내부
  • l3: 1,654 내부
  • l4: 3,118 내부
  • l5: 2,189 내부
  • l6: 2,756 내부
  • l7: 4,016 내부
  • l8: 6,811 내부
  • l9: 2,323 내부
  • l10: 0,866 내부
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F1: 4046 lbf
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F2: 3147 lbf
  • 로딩력 DIN EN 13155 를 따름 F3: 2225 lbf
  • 위치 나사산: 1-8
  • "사용 온도 범위"1): 482 °F
  • 조임 토크 최대: 2,21 lbf ft
  • 무게: 67,529 oz
나사산 리프팅 핀

재질

핀 부분

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

누름 단추

  • 알루미늄, 주황색, 아노다이징

나사산 요소

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

고리

  • 스텐레스 스틸 1.4571

스프링

  • 스텐인레스 스틸

참조

  • 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.

조립

나사산 리프팅 핀은 치수에 맞는 나사산을 장착할 수 있습니다.

조립:

  1. 버튼을 누른 후 누른 상태를 유지합니다.
  2. 나사산 리프팅 핀을 삽입합니다.
  3. 버튼을 뗍니다 (버튼이 원래 위치로 돌아가야 합니다.).
  4. 나사산 리프팅 핀이 베어링 표면에 완전히 고정될 때까지 손으로 조입니다.
  5. 나사산 부분이 마운팅되는 나사산 안에 결합되었는지 확인 합니다.

분해:

  1. 나사산 리프팅 핀의 나사를 반시계 방향으로 약 1/4 풀어줍니다.
  2. 버튼을 누른 후 누른 상태를 유지합니다.
  3. 나사산 리프팅 핀을 뺍니다.
  4. 버튼을 뗍니다.

작동

각각의 나사산 리프팅 핀에는 EC적합성 선언이 있는 사용 설명서가 포함되어 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 2B353.1024
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
회전가능한 고리가 있는 나사산 리프팅 핀의 사용 설명서 – 인치 (EH 22353.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Original operating instructions threaded lifting pins
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
나사산 리프팅 핀 수행력 표
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Lifting Devices