움직일 수 있는 섀클과 잠금 스터드로 의도하지 않은 풀림이 방지된 빠르고 쉬운 사용을 위한 견고한 리프팅 부품. 리프팅을 위해서 나사산 리프팅 핀은 나사산 홀에 장착되게 된다. 기존의 링 볼트와 달리 시간이 많이 걸리는 나사체결 및 해제는 불필요하다. 회전가능한 걸쇠 부분은 핀의 회전 없이 인장력이 작용하는 방향으로 항상 정렬된다. 이는 리프팅 핀이 나사산에서 빠져 나가는 것을 방지하고 구성물을 안전하게 들어올릴 수 있게 만든다.
모든 버전은 내부식성을 가짐. 이 버전은 스텐레스 스틸로 제작되어 마모와 부식에 저항을 가지며 외부에서의 사용에 적합함. 추가적으로 높은 힘과 침탄 경화처리된 핀은 매우 높은 하중을 견디는 것이 가능케 함.
이 폼목은 2B353.1020 - 나사산 리프팅 핀 자체 체결, 회전가능한 걸쇠 - 인치(INCH) / (d1: 3/4-10, l1: 0,866 내부) 품목 그룹의 한 버전입니다 나사산 리프팅 핀 자체 체결, 회전가능한 걸쇠 - 인치(INCH) (EH 2B353.)
핀 부분
누름 단추
나사산 요소
고리
스프링
나사산 리프팅 핀은 치수에 맞는 나사산을 장착할 수 있습니다.
각각의 나사산 리프팅 핀에는 EC적합성 선언이 있는 사용 설명서가 포함되어 있음.
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws