나사산 리프팅 핀 독립-체결, 손잡이

EH 22354.

T 형태의 손잡이 부분은 가공물이나 중량물을 손으로 쉽게 옮길 수 있게 해준다. (예 : 일부 가공이 끝난 소재, 워크홀딩 시스템, 스피커 따위의 짐)

Heavy-duty lifting element with handle for quick and easy use. For lifting loads, the threaded lifting pin is inserted into a threaded hole. In contrast to a ringbolt, time-consuming screwing in and out is therefore unnecessary.

부식 방지와 외부 환경에 강함, 외부에서 사용 가능.

견고함, 경화처리, 경화코팅, 핀, 높은 중량물에 대한 수용 능력, 벗겨짐 방지

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
l1 [mm]
수행력 F1 [N]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
수행력 F1 [N]:
500 N
제품 번호:
22354.5008
문서
나사산 리프팅 핀
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 17,3 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 8 mm
  • 수행력 F1: 500 N
  • 위치 나사산: M8
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 194 g
show article view
나사산 리프팅 핀
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
수행력 F1 [N]:
500 N
제품 번호:
22354.5010
문서
나사산 리프팅 핀
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 10 mm
  • 수행력 F1: 500 N
  • 위치 나사산: M10
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 197 g
show article view
나사산 리프팅 핀
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
수행력 F1 [N]:
500 N
제품 번호:
22354.5012
문서
나사산 리프팅 핀
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 60,3 mm
  • l5: 100 mm
  • l6: 12 mm
  • 수행력 F1: 500 N
  • 위치 나사산: M12
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 199 g
show article view
나사산 리프팅 핀

재질

핀 부분

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

손잡이

  • 알루미늄, 파란색 산화피막처리

누름 단추

  • 알루미늄, 주황색, 아노다이징

나사산 요소

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

조립

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lifting pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position. A clearly visible green marking on the press button indicates the correct position.).
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the threaded segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lifting pin.
  4. Release the button.

작동

Each threaded lifting pin is supplied with operating instructions. This document is also available for download as a PDF.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
Instruction_Manual_Threaded_Lifting_Pins_with_Handle_EH_22354___88264.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22354. 나사산 리프팅 핀 – 독립-체결, 손잡이
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Lifting Devices
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수하지 않음

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수하지 않음