마운팅 패드 미끄럼 방지

EH 22590.

마운팅 패드는 레벨링 풋 또는 스러스트 패드로 사용할 수 있다. 수평이 아닌 구면을 15° 까지 보정할 수 있다.

마운팅 패드의 플라스틱 커버는 미끄러짐을 방지한다.

귀하의 선택에 따라 57 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
제품 번호:
22590.1542
CAD
문서
마운팅 패드
  • 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 무게: 124 g
show article view
마운팅 패드
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22590.1552
CAD
문서
마운팅 패드
  • 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 18 kN
  • 무게: 150 g
show article view
마운팅 패드
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
제품 번호:
22590.1556
CAD
문서
마운팅 패드
  • 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 18 kN
  • 무게: 184 g
show article view
마운팅 패드
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22590.1568
CAD
문서
마운팅 패드
  • 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • WS: 24 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 20 kN
  • 무게: 285 g
show article view
마운팅 패드
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
제품 번호:
22590.1572
CAD
문서
마운팅 패드
  • 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 194 mm
  • WS: 24 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 20 kN
  • 무게: 414 g
show article view
마운팅 패드
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22590.1582
CAD
문서
마운팅 패드
  • 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • WS: 30 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 22 kN
  • 무게: 573 g
show article view
마운팅 패드
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
제품 번호:
22590.1588
CAD
문서
마운팅 패드
  • 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • WS: 30 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 22 kN
  • 무게: 704 g
show article view
마운팅 패드
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22590.1595
CAD
문서
마운팅 패드
  • 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • WS: 36 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 무게: 718 g
show article view
마운팅 패드
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
제품 번호:
22590.1598
CAD
문서
마운팅 패드
  • 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • WS: 36 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 무게: 1016 g
show article view
마운팅 패드

재질

볼 부품

  • 스틸, 유도-경화처리, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

고무 캡

  • 고무, 검정색

패드

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305
  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

볼트있는 볼 부품

  • 열처리 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금 너트

  • 스틸, 흑색처리, ISO 4032
  • 스틸, 흑색처리, DIN 934
  • 스텐레스 스틸 A2, ISO 4032
  • 스텐레스 스틸 A2, DIN 934

참조

버전 d1 = M10 과 M12 의 잠금너트는 DIN 934 을 따름.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22590. 마운팅 패드 – 미끄럼 방지