22350.1916 - 로케이팅 부싱, 평평한
리프팅 핀용

위치 부싱은 리프팅 핀 EH 22350 / EH 22351 의 빠르고 안전한 위치 조정을 위해서 사용한다.

이 제품은 표면과 같은 높이로 설치를 필요로 할 때 적합하도록 디자인 되었음.

설치를 위해서 페이스 렌치(Face wrench)가 필요함. 액세서리로 표준 조절식 페이스 렌치, 오프셋 및 페이스와 소켓 렌치를 제공할 수 있음. 소켓 렌치 / 스크류 드라이버와 함께 페이스와 소켓 렌치는 공간이 제한된 경우에 사용하기 특히 적합함.

부식 및 벗겨짐 방지.

이 폼목은 22350.1916 - 로케이팅 부싱, 평평한 리프팅 핀용 / (d1 H11: 10 mm, d2: M20, 일반 길이용: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱, 평면형 리프팅 핀용 (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
일반 길이용 [mm]
l3 [mm]
해당 리프팅 핀
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
일반 길이용 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
20 mm
해당 리프팅 핀:
22350.0627 / .0727
제품 번호:
22350.1916
문서
로케이팅 부싱, 평평한
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • 일반 길이용: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 20 mm
  • 조임 토크 최대: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • 수행력 F1: 2,7 kN
  • 수행력 F2: 2,4 kN
  • 수행력 F3: 2,1 kN
  • 해당 리프팅 핀: 22350.0627 / .0727
  • 무게: 93 g
로케이팅 부싱, 평평한
제품
제품 번호
가능
제품:
조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
해당 규격 d1: 10/12/16/20/25 mm
제품 번호:
22350.1991
조립 툴
  • 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
  • 해당 규격 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • 핀 직경 -0,1: 5 mm
  • 무게: 309 g
제품:
페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
해당 규격 d1: 10 mm
제품 번호:
22350.1996
조립 툴
  • 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
  • 해당 규격 d1: 10 mm
  • 핀 간격 ±0,1: 20 mm
  • 핀 직경 -0,1: 5 mm
  • 무게: 136 g
  • 사각 드라이브: 1/2 내부

재질

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

조립

안전한 공차 및 일관된 기능.

다른 재질에 대해 쉽게 적용 가능.

부쉬는 별도의 조립 도구로 쉽게 설치 가능.

미관통 구멍에도 적용 가능.

얇은 벽체 등에 고정시 잠금너트로 조립해야 함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22350.1916
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
리프팅 핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Lifting Devices