22120.0366 - 인덱스 볼트

인덱스 볼트는 인덱싱 (위치 선정) 목적으로 사용됨.

플라스틱 손잡이가 있어 편리한 사용이 가능함.

이 폼목은 22120.0366 - 인덱스 볼트 / 그립의 플라스틱 커버 있음 (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M16 x 1,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 볼트 (EH 22120.)

재질
버전
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
그립의 플라스틱 커버 있음
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
제품 번호:
22120.0366
문서
인덱스 볼트
  • 그립의 플라스틱 커버 있음 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 11,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 30,5 N
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 61 g
인덱스 볼트
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M16 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0518
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스테인리스 스틸
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 24 mm
  • 무게: 15 g

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

캐치

  • 분말금속 1.4404

플라스틱 캡

  • 플라스틱, 검은색, 무광

참조

잠금너트는 별도 구입.

작동

인덱스 볼트를 180° 돌리면 잠금핀이 당겨져 톱니 멈추개에 의해 고정된다. (이때 잠금핀은 돌출되어 있지 않다).

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22120.0366