연결 케이블은 단동 볼 잠금핀 EH 22340., EH 22350., EH 22370.과 EH 22380.그리고 클램핑 핀 EH 22360.과 소켓핀 EH 22400.의 분실을 막기 위한 안전장치로 쓰인다.
이 폼목은 22400.1243 - 연결 케이블 / 스텐레스 스틸, 홀딩 캡, 아일릿(eyelet) 홀 (l: 300 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 연결 케이블 (EH 22400.)
아일렛 (Eyelet)
연결 케이블
코팅 연결 케이블
스페셜 타입 별도 요청.
모델 그림3과 그림4는 MIL-DTL-83420 에 해당함.
홀딩 클립 (그림 5/6) 은 단동 볼 잠금핀에 소프트-페이스 망치로 고정되며, 스크류 드라이버로 들어올려 분해할 수 있다.
플라스틱 제품 (그림7) : 컷 오프(Cut-off) 돌출 부위는 체결 이후에도 버(burr)가 없음.
나선형 (그림 4)은 매우 효율적인 작업 길이를 갖는다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers