22400.1123 - 연결 케이블

 연결 케이블은 단동 볼 잠금핀 EH 22340., EH 22350., EH 22370.과 EH 22380.그리고 클램핑 핀 EH 22360.과 소켓핀 EH 22400.의 분실을 막기 위한 안전장치로 쓰인다.

이 폼목은 22400.1123 - 연결 케이블 / 스텐레스 스틸, 홀딩 캡, 아일릿(eyelet) 홀 (l: 300 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 연결 케이블 (EH 22400.)

재질
버전
그림
코팅
l [mm]
l2 최대 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
고정 클립과 아일릿(eyelet)
그림:
5
코팅:
플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
l [mm]:
300 mm
l2 최대 [mm]:
-
제품 번호:
22400.1123 2)
문서
연결 케이블
  • 스텐레스 스틸, 홀딩 캡, 아일릿(eyelet) 홀 – 그림 5, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
  • l: 300 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 해당 규격:  8 mm/10 mm
  • 무게: 8,9 g
연결 케이블

재질

아일렛 (Eyelet)

  • 스테인리스 스틸

연결 케이블

  • 스테인리스 스틸

코팅 연결 케이블

  • 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색

참조

스페셜 타입 별도 요청.

모델 그림3과 그림4는 MIL-DTL-83420 에 해당함.

조립

홀딩 클립 (그림 5/6) 은 단동 볼 잠금핀에 소프트-페이스 망치로 고정되며, 스크류 드라이버로 들어올려 분해할 수 있다.

플라스틱 제품 (그림7) : 컷 오프(Cut-off) 돌출 부위는 체결 이후에도 버(burr)가 없음.

나선형 (그림 4)은 매우 효율적인 작업 길이를 갖는다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22400.1123
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 잠금핀 - 스페셜 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
단동 볼 잠금핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball Lock Pins