볼 잠금 커넥터 자체 체결, 홀더 있음

EH 22330.

위치 부싱과의 결합을 통해서 빠르고 쉽게 부품들을 볼 잠금 커넥터에 연결할 수 있다. 

위치 부싱은 스텐레스 스틸로 만들어진다. 세가지 유형이 있으며 목재 (그림 2, 그림 4)에 장착 할 수 있다. 다른 버전 (그림 3)과 홀딩 (그림5, 그림6)은 플라스틱에 장착 가능하다. 그림 2과 그림 3 그림 5의 부싱은 4x90 °으로 맞물릴 수 있다. 부싱 (그림 4, 그림 6) 안에서 볼 잠금 커넥터는 회전 할 수 있다.

견고한 제품이며, 스테인레스 스틸로 만들어진다. 볼 잠금 커넥터는 유지 보수가 필요 없으며, 소리가 나지 않고 분실 우려가 없다.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

버전
그림
일반 직경 d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
볼 잠금 커넥터
그림:
1
일반 직경 d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1 mm
제품 번호:
22330.0110
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 볼 잠금 커넥터 – 그림 1
  • 일반 직경 d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • 로딩력 최대: 1,2 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 22 g
show article view
볼 잠금 커넥터
버전:
볼 잠금 커넥터
그림:
1
일반 직경 d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
제품 번호:
22330.0111
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 볼 잠금 커넥터 – 그림 1
  • 일반 직경 d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • 로딩력 최대: 1,2 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 21 g
show article view
볼 잠금 커넥터
버전:
볼 잠금 커넥터
그림:
1
일반 직경 d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1 mm
제품 번호:
22330.0120
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 볼 잠금 커넥터 – 그림 1
  • 일반 직경 d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • 로딩력 최대: 2 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 30 g
show article view
볼 잠금 커넥터
버전:
볼 잠금 커넥터
그림:
1
일반 직경 d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
제품 번호:
22330.0121
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 볼 잠금 커넥터 – 그림 1
  • 일반 직경 d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • 로딩력 최대: 2 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 28 g
show article view
볼 잠금 커넥터
버전:
부싱, 나무에 고정, 잠금가능
그림:
2
일반 직경 d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
제품 번호:
22330.0305
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 부싱, 나무에 고정, 잠금가능 – 그림 2
  • 일반 직경 d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • 위치 홀 D1: 12,7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 5,8 g
show article view
볼 잠금 커넥터
버전:
부싱, 나무에 고정, 잠금가능
그림:
2
일반 직경 d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
제품 번호:
22330.0306
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 부싱, 나무에 고정, 잠금가능 – 그림 2
  • 일반 직경 d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • 위치 홀 D1: 12,7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 5,5 g
show article view
볼 잠금 커넥터
버전:
부싱, 플라스틱에 고정, 잠금가능
그림:
3
일반 직경 d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
제품 번호:
22330.0310
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 부싱, 플라스틱에 고정, 잠금가능 – 그림 3
  • 일반 직경 d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • 위치 홀 D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 3,3 g
show article view
볼 잠금 커넥터
버전:
부싱, 플라스틱에 고정, 잠금가능
그림:
3
일반 직경 d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
제품 번호:
22330.0311
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 부싱, 플라스틱에 고정, 잠금가능 – 그림 3
  • 일반 직경 d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • 위치 홀 D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • WS: 5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 3 g
show article view
볼 잠금 커넥터
버전:
부싱, 나무에 고정, 회전가능
그림:
4
일반 직경 d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
제품 번호:
22330.0315
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 부싱, 나무에 고정, 회전가능 – 그림 4
  • 일반 직경 d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • 위치 홀 D1: 13,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 7,3 g
show article view
볼 잠금 커넥터
버전:
부싱, 나무에 고정, 회전가능
그림:
4
일반 직경 d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
제품 번호:
22330.0316
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 부싱, 나무에 고정, 회전가능 – 그림 4
  • 일반 직경 d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • 위치 홀 D1: 13,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 8,5 g
show article view
볼 잠금 커넥터
버전:
플렉시블 마운트, 잠금가능
그림:
5
일반 직경 d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
제품 번호:
22330.1215
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 플렉시블 마운트, 잠금가능 – 그림 5
  • 일반 직경 d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • 로딩력 최대: 1,2 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 16 g
show article view
볼 잠금 커넥터
버전:
플렉시블 마운트, 회전가능
그림:
6
일반 직경 d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
제품 번호:
22330.1315
CAD
문서
볼 잠금 커넥터
  • 플렉시블 마운트, 회전가능 – 그림 6
  • 일반 직경 d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • 로딩력 최대: 1,2 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 15 g
show article view
볼 잠금 커넥터

재질

핀 부분

  • 스텐레스 스틸 1.4305

홀더

  • 스테인리스 스틸

  • 스테인리스 스틸

스프링

  • 스테인리스 스틸

부싱

  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

스페셜 타입 별도 요청.

특징

다음 경우 홈 표시 = l1 (부싱-그림 2,3 그리고 4) 또는 l2 (볼 잠금 커넥터-그림1)에 1.5mm

조립

나무에 고정 (그림 2 와 그림 4)

  1. 안전 볼트용 인서트 위치 홀과 파일럿 홀은 명시된 규격을 따름
  2. 경우에 따라 고정을 위해 접착제를 사용을 권장한다
  3. 부싱을 압입
  4. 부싱을 나사 고정
  5. 인써트의 위치홀은 명시된 규격을 따름

노트 : 안전 볼트의 파일럿 홀을 위한 보어의 직경(D2) 은 사용되는 스크류에 따라 결정된다.

노트 : 위치홀을 위한 보어의 직경은 플라스틱의 경도에 따라 결정된다.

작동

버튼을 누름으로써 잠겨있는 볼을 풀 수 있음.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22330. 볼 잠금 커넥터 – 자체 체결, 홀더 있음