플라스틱 볼이 끝에 달린 스크류는 민감한 부품에 압력을 가할 경우 사용된다.
정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.
움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.
이 폼목은 22720.0837 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 편평한 볼 / 평면 (d1: M5, l2: 19,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 편평한 볼 (EH 22720.)
볼
나사
완전히 회전되는 볼.
스페셜 타입 별도 요청.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.