높이 조절 부품

EH 25120.

기계 및 설비의 레벨링용

수직 조정을 위해 자체 체결 높이 조절 부품에는 미세한 피치 나사가 장착되어 있다. 모든 요소는 체결 목적을 위한 관통 보어가 있다. 회전 잠금 장치는 최대 조정 높이 제한 역할을 한다.

귀하의 선택에 따라 13 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
스트로크 l3 ~ [mm]
수행력1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 15 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 4 mm
수행력1) 최대 [kN]:
30,7 kN
제품 번호:
25120.0006
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 15 mm
  • l2: ~ 19 mm
  • 스트로크 l3: ~ 4 mm
  • 스크류용: M6
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 40 kN
  • 수행력1) 최대: 30,7 kN
  • 무게: 42 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 18 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
수행력1) 최대 [kN]:
55,7 kN
제품 번호:
25120.0012
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 18 mm
  • l2: ~ 23 mm
  • 스트로크 l3: ~ 5 mm
  • 스크류용: M6
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 65 kN
  • 수행력1) 최대: 55,7 kN
  • 무게: 95 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 18 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
수행력1) 최대 [kN]:
48 kN
제품 번호:
25120.0014
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 18 mm
  • l2: ~ 23 mm
  • 스트로크 l3: ~ 5 mm
  • 스크류용: M8
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 65 kN
  • 수행력1) 최대: 48 kN
  • 무게: 86 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 18 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 5 mm
수행력1) 최대 [kN]:
37,9 kN
제품 번호:
25120.0016
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 18 mm
  • l2: ~ 23 mm
  • 스트로크 l3: ~ 5 mm
  • 스크류용: M10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 65 kN
  • 수행력1) 최대: 37,9 kN
  • 무게: 79 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
수행력1) 최대 [kN]:
92,9 kN
제품 번호:
25120.0022
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 29 mm
  • 스트로크 l3: ~ 7 mm
  • 스크류용: M10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 120 kN
  • 수행력1) 최대: 92,9 kN
  • 무게: 210 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
수행력1) 최대 [kN]:
80,4 kN
제품 번호:
25120.0024
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 29 mm
  • 스트로크 l3: ~ 7 mm
  • 스크류용: M12
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 120 kN
  • 수행력1) 최대: 80,4 kN
  • 무게: 202 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
수행력1) 최대 [kN]:
45,5 kN
제품 번호:
25120.0026
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 29 mm
  • 스트로크 l3: ~ 7 mm
  • 스크류용: M16
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 120 kN
  • 수행력1) 최대: 45,5 kN
  • 무게: 219 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
수행력1) 최대 [kN]:
136 kN
제품 번호:
25120.0032
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 37 mm
  • 스트로크 l3: ~ 9 mm
  • 스크류용: M16
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 210 kN
  • 수행력1) 최대: 136 kN
  • 무게: 450 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
수행력1) 최대 [kN]:
90 kN
제품 번호:
25120.0034
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 37 mm
  • 스트로크 l3: ~ 9 mm
  • 스크류용: M20
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 210 kN
  • 수행력1) 최대: 90 kN
  • 무게: 392 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 9 mm
수행력1) 최대 [kN]:
37 kN
제품 번호:
25120.0036
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 37 mm
  • 스트로크 l3: ~ 9 mm
  • 스크류용: M24
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 210 kN
  • 수행력1) 최대: 37 kN
  • 무게: 364 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 33 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
수행력1) 최대 [kN]:
210 kN
제품 번호:
25120.0042
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • 스트로크 l3: ~ 10 mm
  • 스크류용: M20
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 330 kN
  • 수행력1) 최대: 210 kN
  • 무게: 773 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 33 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
수행력1) 최대 [kN]:
157 kN
제품 번호:
25120.0044
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • 스트로크 l3: ~ 10 mm
  • 스크류용: M24
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 330 kN
  • 수행력1) 최대: 157 kN
  • 무게: 748 g
show article view
높이 조절 부품
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 33 mm
스트로크 l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
수행력1) 최대 [kN]:
53 kN
제품 번호:
25120.0046
CAD
문서
높이 조절 부품
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • 스트로크 l3: ~ 10 mm
  • 스크류용: M30
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 330 kN
  • 수행력1) 최대: 53 kN
  • 무게: 640 g
show article view
높이 조절 부품

재질

  • 열처리 스틸, 아연도금 처리, 크롬도금 처리
제품
제품 번호
가능
제품:
수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 치수 d2: 25 mm
제품 번호:
25120.0981
조립 툴
  • 수직 조절용 스패너
  • 높이 조절용 엘래맨트 d2: 25 mm
  • DIN 1810, A 형: 25 mm – 28 mm
  • 무게: 45 g
제품:
수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 치수 d2: 32 mm
제품 번호:
25120.0982
조립 툴
  • 수직 조절용 스패너
  • 높이 조절용 엘래맨트 d2: 32 mm
  • DIN 1810, A 형: 30 mm – 32 mm
  • 무게: 46 g
제품:
수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 치수 d2: 45 mm
제품 번호:
25120.0983
조립 툴
  • 수직 조절용 스패너
  • 높이 조절용 엘래맨트 d2: 45 mm
  • DIN 1810, A 형: 45 mm – 50 mm
  • 무게: 156 g
제품:
수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 치수 d2: 58 mm
제품 번호:
25120.0984
조립 툴
  • 수직 조절용 스패너
  • 높이 조절용 엘래맨트 d2: 58 mm
  • DIN 1810, A 형: 58 mm – 62 mm
  • 무게: 250 g
제품:
수직 조절용 스패너
높이 조절용 엘래맨트 치수 d2: 70 mm
제품 번호:
25120.0985
조립 툴
  • 수직 조절용 스패너
  • 높이 조절용 엘래맨트 d2: 70 mm
  • DIN 1810, A 형: 68 mm – 75 mm
  • 무게: 253 g
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25120. 높이 조절 부품