퀵 플러그 커플링 횡방향 옵셋 보상

EH 25100.

횡방향 옵셋이 보상되는 퀵 플러그 커플링은 피스톤 로드와 직선운동 사이의 링크 부위 같이 다양하게 적용된다

귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
스크류 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
25100.0006
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 스크류 타입 – 그림 1
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 최소: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4 최소: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • WS WS1: 19 mm
  • WS WS2: 10 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,6 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 2,5 kN
  • 무게: 44 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
스크류 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
25100.0008
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 스크류 타입 – 그림 1
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 최소: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4 최소: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • WS WS1: 24 mm
  • WS WS2: 13 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 4,5 kN
  • 무게: 86 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
스크류 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
6,5 kN
제품 번호:
25100.0010
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 스크류 타입 – 그림 1
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 최소: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 최소: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • WS WS1: 27 mm
  • WS WS2: 17 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 6,5 kN
  • 무게: 148 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
스크류 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
25100.0012
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 스크류 타입 – 그림 1
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 최소: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 최소: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,8 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 10 kN
  • 무게: 209 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
스크류 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
18 kN
제품 번호:
25100.0016
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 스크류 타입 – 그림 1
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 최소: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 최소: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 18 kN
  • 무게: 382 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
스크류 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
25100.0020
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 스크류 타입 – 그림 1
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 최소: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 최소: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 30 kN
  • 무게: 572 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
스크류 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
6,5 kN
제품 번호:
25100.0030
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 스크류 타입 – 그림 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 최소: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 최소: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • WS WS1: 27 mm
  • WS WS2: 17 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 6,5 kN
  • 무게: 148 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
스크류 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
25100.0032
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 스크류 타입 – 그림 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 최소: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 최소: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,8 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 10 kN
  • 무게: 209 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
스크류 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
18 kN
제품 번호:
25100.0036
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 스크류 타입 – 그림 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 최소: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 최소: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 18 kN
  • 무게: 381 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
스크류 타입
그림:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
25100.0040
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 스크류 타입 – 그림 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 최소: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 최소: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 30 kN
  • 무게: 571 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
암나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
2,5 kN
제품 번호:
25100.0056
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 최소: 11 mm
  • l4 최소: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • WS WS1: 19 mm
  • WS WS2: 10 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,6 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 2,5 kN
  • 무게: 46 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
암나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
4,5 kN
제품 번호:
25100.0058
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • d3: 14,4 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 최소: 13,5 mm
  • l4 최소: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • WS WS1: 24 mm
  • WS WS2: 13 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 4,5 kN
  • 무게: 91 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
암나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
6,5 kN
제품 번호:
25100.0060
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 최소: 15 mm
  • l4 최소: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • WS WS1: 27 mm
  • WS WS2: 17 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 6,5 kN
  • 무게: 159 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
암나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
25100.0062
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 최소: 17,5 mm
  • l4 최소: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,8 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 10 kN
  • 무게: 224 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
암나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
18 kN
제품 번호:
25100.0066
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 최소: 22 mm
  • l4 최소: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 18 kN
  • 무게: 403 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
암나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
25100.0070
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 최소: 25 mm
  • l4 최소: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 30 kN
  • 무게: 606 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
암나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
6,5 kN
제품 번호:
25100.0080
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 최소: 15 mm
  • l4 최소: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • WS WS1: 27 mm
  • WS WS2: 17 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,7 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 6,5 kN
  • 무게: 159 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
암나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
10 kN
제품 번호:
25100.0082
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 최소: 17,5 mm
  • l4 최소: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • WS WS1: 30 mm
  • WS WS2: 19 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 0,8 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 10 kN
  • 무게: 223 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
암나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
18 kN
제품 번호:
25100.0086
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 최소: 22 mm
  • l4 최소: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • WS WS1: 36 mm
  • WS WS2: 24 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 18 kN
  • 무게: 403 g
show article view
퀵 플러그 커플링
버전:
암나사 타입
그림:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
최대인장과 압축 하중 최대 [kN]:
30 kN
제품 번호:
25100.0090
CAD
문서
퀵 플러그 커플링
  • 암나사 타입 – 그림 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 최소: 25 mm
  • l4 최소: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • WS WS1: 41 mm
  • WS WS2: 30 mm
  • 횡방향 옵셋 보상 x 최대: 1 mm
  • 최대인장과 압축 하중 최대: 30 kN
  • 무게: 596 g
show article view
퀵 플러그 커플링

재질

클로우

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

커플링 부품

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

잠금 너트

  • 스틸, 검정색 (ISO 4035/8675)

참조

퀵 플러그 커플링은 어떠한 토크도 전달하지 않는다.

조립

T-슬롯에 의해 두 부분 몸체로 조립 분해가 간단하다. 수동으로 재조절이 불필요하다.

퀵 플러그 커플링은 일반적으로 연결 나사에 의해 유공압 리프팅 실린더에 쓰인다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25100. 퀵 플러그 커플링 – 횡방향 옵셋 보상