25151.0139 - 실리콘 엔드-스톱 버퍼
원뿔형

재질 순도가 높기 때문에 이 버전은 위생 요구사항이 많은 모든 유형의 응용 분야에 적합하다. (예 : 식품 관련 산업)

탄성 앤드-스톱으로 사용

엔드-스톱 버퍼는 실리콘 고무로 만들어 졌으며, 일반 고무 엔드-스톱 버퍼에 비해서 넓은 온도 범위를 가지고 있다.

경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.

이 폼목은 25151.0139 - 실리콘 엔드-스톱 버퍼 원뿔형 / 수나사 타입 (d1: 38 mm, d2: M8, l2: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 실리콘 엔드-스톱 버퍼 원뿔형 (EH 25151.)

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
제품 번호:
25151.0139
문서
실리콘 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 113 N/mm
  • 로딩력 최대: 900 N
  • 스프링 범위: ~ 8 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 200 °C
  • 무게: 46 g
실리콘 엔드-스톱 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스텐레스 스틸 1.4301

몸체

  • 실리콘 고무

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4301
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25151.0139