테이퍼 샤프트 허브 (파워록) 잠금 너트 있는형, 스텐레스 스틸

EH 25050.

육각 너트와 잠금 너트가 있고 부식에 내성이 있는 셀프-센터링 및 유동 없는 테이퍼 샤프트 허브

회전 정밀도는 0.03 mm.

테이퍼 샤프트 허브를 사용하면 스프로킷 휠, 기어 휠, 벨트 풀리, 캠, 레버 등과 같은 기계 요소의 모든 샤프트 - 허브 조인트를 쉽고 효율적으로 설정할 수 있습니다.

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
제품 번호:
25050.0306
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • WS: 14 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 7 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 8,5 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 2,8 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 154 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 119 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 12 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 6 mm
  • 무게: 14 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
제품 번호:
25050.0308
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • WS: 16 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 12 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 16,4 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 4,1 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 125 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 121 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 14 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 8 mm
  • 무게: 20 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
25050.0310
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 22 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 24 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 34 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 6,8 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 155 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 127 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 18 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 10 mm
  • 무게: 45 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
제품 번호:
25050.0312
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • WS: 22 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 31 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 45,7 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 7,6 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 144 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 128 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 20 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 12 mm
  • 무게: 43 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
제품 번호:
25050.0316
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • WS: 27 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 46 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 74,2 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 9,3 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 109 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 107 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 24 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 16 mm
  • 무게: 68 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
제품 번호:
25050.0320
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • WS: 36 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 113 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 173,6 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 17,4 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 141 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 145 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 30 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 20 mm
  • 무게: 161 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
제품 번호:
25050.0325
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • WS: 46 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 175 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 277,9 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 22,3 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 121 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 122 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 38 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 25 mm
  • 무게: 305 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
제품 번호:
25050.0330
CAD
문서
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • WS: 50 mm
  • 너트의 조임 토크 TA 최대: 249 Nm
  • 유동 토크 M 최대: 423,5 Nm
  • 전달 가능한 축 방향 하중 Fa 최대: 28,3 kN
  • 샤프트의 표면 압력 pW 최대: 113 N/mm²
  • 허브의 표면 압력 pN 최대: 123 N/mm²
  • 허브 보어 D1 H9: 42 mm
  • 샤프트 직경 D2 h9: 30 mm
  • 무게: 341 g
show article view
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)

재질

외부 부품

  • 스텐레스 스틸, 니켈 도금

내부 부품

  • 스텐레스 스틸, 니켈 도금

너트

  • 스텐레스 스틸, 니켈 도금, 경화처리됨

참조

장착 지침, 장착 예제, 기술자료를 준수할 것.

제품
제품 번호
가능
제품:
스페샬 포크 렌치
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
WS: 14 mm
제품 번호:
25050.0814
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 14 mm
  • 무게: 45 g
제품:
스페샬 포크 렌치
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
WS: 16 mm
제품 번호:
25050.0816
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 16 mm
  • 무게: 72 g
제품:
스페샬 포크 렌치
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
WS: 22 mm
제품 번호:
25050.0822
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 22 mm
  • 무게: 195 g
제품:
스페샬 포크 렌치
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
WS: 27 mm
제품 번호:
25050.0827
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 27 mm
  • 무게: 195 g
제품:
스페샬 포크 렌치
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
WS: 36 mm
제품 번호:
25050.0836
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 36 mm
  • 무게: 428 g
제품:
스페샬 포크 렌치
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
WS: 46 mm
제품 번호:
25050.0846
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 46 mm
  • 무게: 610 g
제품:
스페샬 포크 렌치
테이퍼 샤프트 허브 (파워록)
WS: 50 mm
제품 번호:
25050.0850
조립 툴
  • 스페샬 포크 렌치
  • WS: 50 mm
  • 무게: 870 g

조립

잠금 너트는 외부제품에 파워 록의 밀착 및 잠금을 수월하게 한다. 고정 시킬 때 두께가 작은 (두께 최대 l2 - l3) 스페너를 사용한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25050. 테이퍼 샤프트 허브 (파워록) – 잠금 너트 있는형, 스텐레스 스틸
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
설치 예제 / 조립 설명 / 기술 자료 - 테이퍼 샤프트 허브
카테고리:
작동 메뉴얼