- l1: 400 mm
- l2 +1: 231 mm
- l4 ±0,2: 150 mm
- h: 500 mm
- h1: 450 mm
- a ±0,013: 150 mm
- b1 ±0,2: 150 mm
- y: 12 mm
- 스크류용: M12
- 잠금 홀 수 n: 4
- 무게: 134 kg
show article view
- l1: 500 mm
- l2 +1: 331 mm
- l4 ±0,2: 200 mm
- h: 650 mm
- h1: 595 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b1 ±0,2: 200 mm
- y: 12 mm
- 스크류용: M12
- 잠금 홀 수 n: 4
- 무게: 265 kg
show article view
- l1: 630 mm
- l2 +1: 451 mm
- l3 ±0,2: 200 mm
- l4 ±0,2: 300 mm
- h: 800 mm
- h1: 740 mm
- a ±0,013: 200 mm
- b1 ±0,2: 200 mm
- y: 16 mm
- b2 ±0,2: 300 mm
- 스크류용: M16
- 잠금 홀 수 n: 8
- 무게: 427 kg
show article view
데이터시트 EH 1910. 클램핑 큐브 – 용접, 반가공
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.