위치 결정 핀

EH 1141.600 - EH 1143.700

귀하의 선택에 따라 22 건이 조회되었습니다.

시스템
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
1141.600
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • 무게: 126 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
1141.700
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • 무게: 121 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
1141.800
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • 무게: 128 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
제품 번호:
1141.900
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 무게: 216 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
제품 번호:
1142.000
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 무게: 216 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
제품 번호:
1142.100
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 무게: 222 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
제품 번호:
1142.200
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 무게: 226 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
제품 번호:
1142.300
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 무게: 230 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
제품 번호:
1142.400
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • 무게: 230 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
제품 번호:
1142.500
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 무게: 361 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
제품 번호:
1142.600
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 무게: 358 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
제품 번호:
1142.700
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 무게: 372 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
제품 번호:
1142.800
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 무게: 378 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
제품 번호:
1142.900
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 무게: 384 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
제품 번호:
1143.000
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • 무게: 399 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
제품 번호:
1143.100
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 무게: 537 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
제품 번호:
1143.200
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 무게: 551 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
제품 번호:
1143.300
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 무게: 570 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
제품 번호:
1143.400
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 무게: 593 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
제품 번호:
1143.500
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 무게: 589 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
제품 번호:
1143.600
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 무게: 610 g
show article view
위치 결정 핀
시스템:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
제품 번호:
1143.700
CAD
문서
위치 결정 핀
  • 시스템: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 무게: 630 g
show article view
위치 결정 핀

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1141.600 - EH 1143.700 위치 결정 핀
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.