스톱퍼

EH 1014.500 - EH 1114.500

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

시스템
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
l1 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
20 mm
s [mm]:
22 mm
제품 번호:
1014.500
CAD
문서
스톱퍼
  • 시스템: V40
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 8 mm
  • s: 22 mm
  • e: 25,4 mm
  • 무게: 56 g
show article view
스톱퍼
시스템:
V70/L12
l1 [mm]:
44 mm
l2 [mm]:
34 mm
s [mm]:
36 mm
제품 번호:
1114.500
CAD
문서
스톱퍼
  • 시스템: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 12 mm
  • s: 36 mm
  • e: 40 mm
  • 무게: 283 g
show article view
스톱퍼

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1014.500 - EH 1114.500 스톱퍼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성