스러스트 앵글

EH 1120.400 - EH 1122.300

귀하의 선택에 따라 8 건이 조회되었습니다.

시스템
b [mm]
h6 [mm]
웹(web) 위치

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
웹(web) 위치:
왼쪽
제품 번호:
1120.400
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • 웹(web) 위치: 왼쪽
  • 무게: 1546 g
show article view
스러스트 앵글
시스템:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
웹(web) 위치:
왼쪽
제품 번호:
1120.500
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • 웹(web) 위치: 왼쪽
  • h6: 174 mm
  • 무게: 1820 g
show article view
스러스트 앵글
시스템:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
웹(web) 위치:
오른쪽
제품 번호:
1121.000
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • 웹(web) 위치: 오른쪽
  • 무게: 1450 g
show article view
스러스트 앵글
시스템:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
웹(web) 위치:
오른쪽
제품 번호:
1121.100
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • 웹(web) 위치: 오른쪽
  • h6: 174 mm
  • 무게: 1840 g
show article view
스러스트 앵글
시스템:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
웹(web) 위치:
왼쪽
제품 번호:
1121.600
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • 웹(web) 위치: 왼쪽
  • 무게: 2970 g
show article view
스러스트 앵글
시스템:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
웹(web) 위치:
왼쪽
제품 번호:
1121.700
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • 웹(web) 위치: 왼쪽
  • h6: 174 mm
  • 무게: 3753 g
show article view
스러스트 앵글
시스템:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
웹(web) 위치:
오른쪽
제품 번호:
1122.200
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • 웹(web) 위치: 오른쪽
  • 무게: 2970 g
show article view
스러스트 앵글
시스템:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
웹(web) 위치:
오른쪽
제품 번호:
1122.300
CAD
문서
스러스트 앵글
  • 시스템: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • 웹(web) 위치: 오른쪽
  • h6: 174 mm
  • 무게: 3466 g
show article view
스러스트 앵글

재질

  • 회 주철, 인산염 처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1120.400 - EH 1122.300 스러스트 앵글
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.