1032.100 - 렌치

시스템
l1 [mm]
l2 [mm]
해당 제품 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
l1 [mm]:
210 mm
l2 [mm]:
105 mm
해당 제품 [mm]:
M6
제품 번호:
1032.100
문서
렌치
  • 시스템: V40
  • l1: 210 mm
  • l2: 105 mm
  • l3: 52,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 해당 제품: M6
  • 무게: 99 g
렌치

재질

  • 스틸, 표면 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1032.100
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성