1163.200 - 고정 드릴링 써포트
조절형

시스템
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70/L12
b1 [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
108 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
54 – 68 mm
제품 번호:
1163.200
문서
고정 드릴링 써포트
  • 시스템: V70/L12
  • b1: 48 mm
  • b2: 17 mm
  • d1: 24,8 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 55 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 84 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 54 mm – 68 mm
  • h2: 32 mm
  • h3: 26 mm
  • 무게: 1391 g
고정 드릴링 써포트

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1163.200
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성