T-슬롯 센터링 블록

EH 1029.600 - EH 1129.600

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

시스템
h2 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
h2 [mm]:
8,5 mm
b2 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M6
l1 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
26 mm
제품 번호:
1029.600
CAD
문서
T-슬롯 센터링 블록
  • 시스템: V40
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 8,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • d: M6
  • l1: 38 mm
  • l2: 26 mm
  • 무게: 41 g
show article view
T-슬롯 센터링 블록
시스템:
V70
h2 [mm]:
12,7 mm
b2 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
l1 [mm]:
56 mm
l2 [mm]:
34 mm
제품 번호:
1129.600
CAD
문서
T-슬롯 센터링 블록
  • 시스템: V70
  • h1: 22 mm
  • h2: 12,7 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • d: M10
  • l1: 56 mm
  • l2: 34 mm
  • 무게: 144 g
show article view
T-슬롯 센터링 블록

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1029.600 - EH 1129.600 T-슬롯 센터링 블록
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성