T-클램핑 블록

EH 1131.500 - EH 1131.700

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

시스템
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
제품 번호:
1131.500
CAD
문서
T-클램핑 블록
  • 시스템: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 무게: 106 g
show article view
T-클램핑 블록
시스템:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
제품 번호:
1131.600
CAD
문서
T-클램핑 블록
  • 시스템: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • 무게: 183 g
show article view
T-클램핑 블록
시스템:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
제품 번호:
1131.700
CAD
문서
T-클램핑 블록
  • 시스템: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • 무게: 326 g
show article view
T-클램핑 블록

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1131.500 - EH 1131.700 T-클램핑 블록
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.