베이스 플레이트 V70eco, DIN 55201 팔레트와 전체치수 유사

EH 1200.700 - EH 1203.500

V70eco베이스 플레이트는 품질과 가격면에서 최적화 된 기존 V70 제품 라인의 추가 개발품입니다

기존 V70의 T슬롯 시스템과 완벽하게 호환됨.

• 위치 홀 Quality H6 공차 및 슬롯 Quality H8 공차.

• 위치 홀 또는 센터링 슬롯을 통해 머신 테이블에 베이스 플레이트 정렬

• 100mm 피치 고정 홀.

• 고인장 강도 공구강

사용 가능한 옵션 (배송 외, 약 10일의 작업기간 소요):

a) 63mm 피치에 대한 추가고정홀.

b) 125mm 피치에 대한 추가고정홀.

c) 외부 스톱(stop).

d) HALDER 제로 포인트 클램핑 시스템을 위한 연결 링.

귀하의 선택에 따라 5 건이 조회되었습니다.

시스템
l1 [mm]
b1 [mm]
연결 링 수량 제로 포인트클램핑 시스템 (옵션)
T-슬롯 개수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
l1 [mm]:
400 mm
b1 [mm]:
400 mm
연결 링 수량 제로 포인트클램핑 시스템 (옵션):
4
T-슬롯 개수:
5 x 5
제품 번호:
1200.700
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • l1: 400 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 100 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 175 mm
  • y: 12 mm
  • 연결 링 수량 제로 포인트클램핑 시스템 (옵션): 4
  • T-슬롯 개수: 5 x 5
  • 무게: 61 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
500 mm
연결 링 수량 제로 포인트클램핑 시스템 (옵션):
4
T-슬롯 개수:
7 x 7
제품 번호:
1200.800
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • 연결 링 수량 제로 포인트클램핑 시스템 (옵션): 4
  • T-슬롯 개수: 7 x 7
  • 무게: 95 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
630 mm
연결 링 수량 제로 포인트클램핑 시스템 (옵션):
4
T-슬롯 개수:
9 x 9
제품 번호:
1200.900
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 630 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 35 mm
  • c: 70 mm
  • d G6: 25 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 16 mm
  • 연결 링 수량 제로 포인트클램핑 시스템 (옵션): 4
  • T-슬롯 개수: 9 x 9
  • 무게: 150 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
400 mm
연결 링 수량 제로 포인트클램핑 시스템 (옵션):
4
T-슬롯 개수:
5 x 7
제품 번호:
1203.300
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 40 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • 연결 링 수량 제로 포인트클램핑 시스템 (옵션): 4
  • T-슬롯 개수: 5 x 7
  • 무게: 77 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
500 mm
연결 링 수량 제로 포인트클램핑 시스템 (옵션):
4
T-슬롯 개수:
7 x 9
제품 번호:
1203.500
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 35 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 12 mm
  • 연결 링 수량 제로 포인트클램핑 시스템 (옵션): 4
  • T-슬롯 개수: 7 x 9
  • 무게: 120 kg
show article view
베이스 플레이트

재질

  • 공구강, 고강도

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1200.700 - EH 1203.500 베이스 플레이트 – V70eco, DIN 55201 팔레트와 전체치수 유사
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.