베이스 플레이트

EH 1000.400 - EH 1000.500

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

시스템
b1 [mm]
l1 [mm]
T-슬롯 개수

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
b1 [mm]:
200 mm
l1 [mm]:
240 mm
T-슬롯 개수:
5 x 5
제품 번호:
1000.400
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V40
  • b1: 200 mm
  • b2: 80 mm
  • l1: 240 mm
  • l2: 80 mm
  • y: 10 mm
  • T-슬롯 개수: 5 x 5
  • 무게: 13 kg
show article view
베이스 플레이트
시스템:
V40
b1 [mm]:
200 mm
l1 [mm]:
320 mm
T-슬롯 개수:
5 x 7
제품 번호:
1000.500
CAD
문서
베이스 플레이트
  • 시스템: V40
  • b1: 200 mm
  • b2: 80 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 40 mm
  • y: 10 mm
  • T-슬롯 개수: 5 x 7
  • 무게: 14 kg
show article view
베이스 플레이트

재질

  • 스틸, 경화처리, 연마처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1000.400 - EH 1000.500 베이스 플레이트
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.