패드 조절형

EH 22690.

조절형 클램핑 핀은 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼로 사용 가능함.

귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
구형 표면
그림:
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
제품 번호:
22690.0606
CAD
문서
패드
  • 구형 표면 – 그림 1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 최소: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 무게: 6,7 g
show article view
패드
버전:
구형 표면
그림:
1
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
제품 번호:
22690.0608
CAD
문서
패드
  • 구형 표면 – 그림 1
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 최소: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • WS: 13 mm
  • 무게: 15 g
show article view
패드
버전:
구형 표면
그림:
1
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
제품 번호:
22690.0610
CAD
문서
패드
  • 구형 표면 – 그림 1
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 최소: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 무게: 31 g
show article view
패드
버전:
구형 표면
그림:
1
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
제품 번호:
22690.0612
CAD
문서
패드
  • 구형 표면 – 그림 1
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 최소: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 무게: 48 g
show article view
패드
버전:
구형 표면
그림:
1
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
제품 번호:
22690.0616
CAD
문서
패드
  • 구형 표면 – 그림 1
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 최소: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • WS: 24 mm
  • 무게: 102 g
show article view
패드
버전:
구형 표면
그림:
1
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
제품 번호:
22690.0620
CAD
문서
패드
  • 구형 표면 – 그림 1
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 최소: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • WS: 30 mm
  • 무게: 187 g
show article view
패드
버전:
구형 표면
그림:
1
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
제품 번호:
22690.0624
CAD
문서
패드
  • 구형 표면 – 그림 1
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 최소: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • WS: 36 mm
  • 무게: 309 g
show article view
패드
버전:
널링된 표면
그림:
2
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
제품 번호:
22690.0626
CAD
문서
패드
  • 널링된 표면 – 그림 2
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 최소: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 무게: 6,7 g
show article view
패드
버전:
널링된 표면
그림:
2
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
제품 번호:
22690.0628
CAD
문서
패드
  • 널링된 표면 – 그림 2
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 최소: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • WS: 13 mm
  • 무게: 16 g
show article view
패드
버전:
널링된 표면
그림:
2
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
제품 번호:
22690.0630
CAD
문서
패드
  • 널링된 표면 – 그림 2
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 최소: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 무게: 31 g
show article view
패드
버전:
널링된 표면
그림:
2
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
제품 번호:
22690.0632
CAD
문서
패드
  • 널링된 표면 – 그림 2
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 최소: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS: 19 mm
  • 무게: 49 g
show article view
패드
버전:
널링된 표면
그림:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
제품 번호:
22690.0636
CAD
문서
패드
  • 널링된 표면 – 그림 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 최소: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • WS: 24 mm
  • 무게: 102 g
show article view
패드
버전:
널링된 표면
그림:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
제품 번호:
22690.0640
CAD
문서
패드
  • 널링된 표면 – 그림 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 최소: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • WS: 30 mm
  • 무게: 184 g
show article view
패드
버전:
널링된 표면
그림:
2
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
제품 번호:
22690.0644
CAD
문서
패드
  • 널링된 표면 – 그림 2
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 최소: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • WS: 36 mm
  • 무게: 308 g
show article view
패드

재질

패드

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10.9, 흑색처리 / 표면 강화 처리

너트

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 8.8 (ISO 4035), 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22690. 패드 – 조절형