Expander® 씰링 플러그 스텐레스 스틸 몸체와 볼

EH 22880.

Expander® 씰링 플러그는 유체가 흐르는 오일 홀을 안전하고, 빠르고 경제적으로 막아주는 데 쓰인다. 예를 들어, 지그 픽스쳐의 구성시 유압 드릴 홀을 막아주는 데 쓰인다. 미리 준비한 셋팅 다이로 팽창 씰링 플러그를 드릴 홀에 압입시켜서 조립한다.

제품 정보 페이지 뒤 첨부된 기술자료를 참조.

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
제품 번호:
22880.0083
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: 4,55 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 최대: 2,2 mm
  • l3 최소: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • 무게: 0,2 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22880.0084
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 5,1 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 최대: 3,3 mm
  • l3 최소: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • 무게: 0,3 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
제품 번호:
22880.0085
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 7,05 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 최대: 4,3 mm
  • l3 최소: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 0,7 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
제품 번호:
22880.0086
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 최대: 5,3 mm
  • l3 최소: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • 무게: 1,2 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
제품 번호:
22880.0087
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 10,05 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 최대: 6,4 mm
  • l3 최소: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • 무게: 1,9 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
제품 번호:
22880.0088
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 11,6 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 최대: 7,4 mm
  • l3 최소: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • 무게: 2,9 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22880.0089
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 13,5 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 최대: 8,4 mm
  • l3 최소: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • 무게: 4 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
제품 번호:
22880.0090
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 15,05 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 최대: 9,4 mm
  • l3 최소: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • 무게: 5,5 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
제품 번호:
22880.0092
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 17,8 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 최대: 10,6 mm
  • l3 최소: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • 무게: 9,4 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
제품 번호:
22880.0094
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • 스텐레스 스틸 몸체와 볼
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 20,45 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 최대: 12,7 mm
  • l3 최소: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • 무게: 14,8 g
show article view
Expander 씰링 플러그

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

  • 스텐레스 스틸 1.4301
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22880. Expander 씰링 플러그 – 스텐레스 스틸 몸체와 볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
카테고리:
작동 메뉴얼